Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
23-09-20 21:08:17
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6ES7221-1BF32-0XB0
Product
SIMATIC S7-1200, Digital input SM 1221, 8 DI, 24 V DC, Sink/Source
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6ES7221-1BF32-0XB0
Artikelomschrijving SIMATIC S7-1200, Digital input SM 1221, 8 DI, 24 V DC, Sink/Source
Product family SM 1221 digital input modules
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 12C / 212
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99H
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,170 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 9,00 x 10,50 x 5,80
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 6940408101913
UPC 887621262884
Statistieknummer 85389091
LKZ ST72
Fabrikaatgroep 4508
Group Code R111
Land van herkomst China
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 15-03-13
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-24-22-04
eClass 7.1 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
ETIM 4 EC001419
ETIM 5 EC001419
ETIM 6 EC001419
ETIM 7 EC001419
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|