Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
07-12-19 17:52:51
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6ES7590-1AE80-0AA0
Product
SIMATIC S7-1500, mounting rail 482.6 mm (approx. 19 inch); incl. grounding screw, integrated DIN rail for mounting of incidentals such as terminals, automatic circuit breakers and relays
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6ES7590-1AE80-0AA0
Artikelomschrijving SIMATIC S7-1500, mounting rail 482.6 mm (approx. 19 inch); incl. grounding screw, integrated DIN rail for mounting of incidentals such as terminals, automatic circuit breakers and relays
Product family Mounting rail
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 12S / 219
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 1,043 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 16,10 x 53,00 x 2,80
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4025515079361
UPC 887621139568
Statistieknummer 85389099
LKZ ST73
Fabrikaatgroep 4504
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 25-02-13
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 5.1 27-14-06-04
eClass 6 27-40-06-02
eClass 7.1 27-40-06-02
eClass 8 27-40-06-02
eClass 9 27-40-06-02
eClass 9.1 27-40-06-02
ETIM 4 EC000386
ETIM 5 EC000212
ETIM 6 EC001285
ETIM 7 EC001285
IDEA 4 5062
UNSPSC 15 39-12-17-08
|