***no longer available*** SIMATIC PDM Maintenance Station V4.0 based on IPC427E; Core i5-6442EQ; 16 GB DDR4 2400 SDRAM, SODIMM; 240 GB solid-state drive SATA; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); no RS232/485, without PCIe; 4 x USB V3.0 (high current); 24 V DC power supply; DIN-rail mounting; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (en/de/fr/it/es/ch), 64-bit, A1 restore image preinstalled; software and licenses are provided separately through delivery of MLFB 6ES7651-5GX04-0YA5 ;
Notes
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Artikelnummer |
6ES7650-0RJ04-0YX0 |
Artikelomschrijving |
***no longer available*** SIMATIC PDM Maintenance Station V4.0 based on IPC427E; Core i5-6442EQ; 16 GB DDR4 2400 SDRAM, SODIMM; 240 GB solid-state drive SATA; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); no RS232/485, without PCIe; 4 x USB V3.0 (high current); 24 V DC power supply; DIN-rail mounting; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (en/de/fr/it/es/ch), 64-bit, A1 restore image preinstalled; software and licenses are provided separately through delivery of MLFB 6ES7651-5GX04-0YA5 ;
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Produkt gestrichen seit: 01-10-24 |
Notes |
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
|
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / 2L2 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Levertijd |
Op aanvraag |
Netto gewicht (kg) |
2,897 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
195125273917 |
Statistieknummer |
84715000 |
LKZ |
STPCS7 |
Fabrikaatgroep |
4519 |
Group Code |
R1TP |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 20-12-12 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|