SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in
6ES7650-8AT60-1AA0
Product
Image similar
ET 200PA SMART HART analog input 8 AI, 0/4 - 20 mA HART 1 x 20-pole HART auxiliary variables, redundancy IM 650-8PH required; conformal coating ISA-S71.04 severity level G1; G2; G3
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6ES7650-8AT60-1AA0
Artikelomschrijving ET 200PA SMART HART analog input 8 AI, 0/4 - 20 mA HART 1 x 20-pole HART auxiliary variables, redundancy IM 650-8PH required; conformal coating ISA-S71.04 severity level G1; G2; G3
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 285
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99
Levertijd 20 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,256 KG
Verpakkings afmetingen 13,20 x 15,40 x 5,10
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4034106033101
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85389091
LKZ STPCS7
Fabrikaatgroep 4012
Group Code R336
Land van herkomst China
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 30-04-20
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number Niet beschikbaar
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-24-26-01
eClass 14 27-24-26-01
eClass 6 27-24-26-01
eClass 7.1 27-24-26-01
eClass 8 27-24-26-01
eClass 9 27-24-26-01
eClass 9.1 27-24-26-01
ETIM 7 EC001596
ETIM 8 EC001596
ETIM 9 EC001596
IDEA 4 3562
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;