Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
01-11-20 1:13:55
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6ES7952-1KM00-0AA0
Product
Image similar
SIMATIC S7, memory card for S7-400, long design, 5V Flash EPROM, 4 Mbytes
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6ES7952-1KM00-0AA0
Artikelomschrijving SIMATIC S7, memory card for S7-400, long design, 5V Flash EPROM, 4 Mbytes
Product family High-availability CPUs
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 12Q / 240
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99H
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,043 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 9,30 x 13,40 x 1,50
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4019169009997
UPC 662643183320
Statistieknummer 85235110
LKZ ST74
Fabrikaatgroep 4044
Group Code R338
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-03-08
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-24-22-12
eClass 7.1 27-24-22-12
eClass 8 27-24-22-12
eClass 9 27-24-22-12
eClass 9.1 27-24-22-12
ETIM 4 EC000192
ETIM 5 EC000192
ETIM 6 EC000192
ETIM 7 EC000192
IDEA 4 6458
UNSPSC 14 43-20-14-02
UNSPSC 15 43-20-14-02
|