Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
24-05-19 13:48:07
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6GK1781-1BA13-0AK0
Product
SINEMA Server 50 V13+SP2 Type of delivery download monitoring for industrial networks incl. PROFINET automatic inventory determination of topology continuous diagnostics reporting, Statistics, alarms adaptable device profiles can be integrated in HMI web server - web client architecture license type Single Monitorable IP devices 50 Windows 7 SP1 64 bit Windows Server 2008 R2+SP1
Notes
Dit artikel kan enkel gedownload worden. Dit artikel kan enkel gedownload worden.
Product is not longer available
6GK1781-1BA14-0AK0
Please contact Siemens
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6GK1781-1BA13-0AK0
Artikelomschrijving SINEMA Server 50 V13+SP2 Type of delivery download monitoring for industrial networks incl. PROFINET automatic inventory determination of topology continuous diagnostics reporting, Statistics, alarms adaptable device profiles can be integrated in HMI web server - web client architecture license type Single Monitorable IP devices 50 Windows 7 SP1 64 bit Windows Server 2008 R2+SP1
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Produkt abgekündigt seit: 01-10-18
Notes
Dit artikel kan enkel gedownload worden. Dit artikel kan enkel gedownload worden.
Product is not longer available
6GK1781-1BA14-0AK0
Please contact Siemens
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 5S1
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,001 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 1,00 x 1,00 x 1,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuk
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4047622308356
UPC 804766333163
Statistieknummer Niet beschikbaar
LKZ IK-E
Fabrikaatgroep 4D16
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty of Information

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
  Niet beschikbaar
|