Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
24-05-19 14:46:43
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6GK5795-1TR10-0AA6
Product
R-SMA male termination Impedance TI795-1R 2.4 and 5 GHz, IP65, 0...6 GHz; 1 pack=3 units
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6GK5795-1TR10-0AA6
Artikelomschrijving R-SMA male termination Impedance TI795-1R 2.4 and 5 GHz, IP65, 0...6 GHz; 1 pack=3 units
Product family IWLAN cabling technology
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 12G / 5W3
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 1 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 7,80 x 11,60 x 1,20
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Pakket
Verpakkingshoeveelheid 3
Additional Product Information
EAN 4019169852852
UPC 662643297461
Statistieknummer 85332100
LKZ IK
Fabrikaatgroep 2410
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliance not available
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty of Information

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-25-92-06
eClass 7.1 19-17-02-90
eClass 8 19-17-02-90
eClass 9 19-17-02-90
eClass 9.1 19-17-02-90
ETIM 5 EC001195
ETIM 6 EC001195
ETIM 7 EC001195
UNSPSC 14 32-15-17-03
UNSPSC 15 43-22-31-08
|