SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in
6GK5991-1AF00-8AC0
Product
SCALANCE X accessory; plug-in transceiver SFP991-1LD; 1x 100 Mbit/s LC port, optical; single-mode optical up to max. 26 km 1 pack = 10 units.
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6GK5991-1AF00-8AC0
Artikelomschrijving SCALANCE X accessory; plug-in transceiver SFP991-1LD; 1x 100 Mbit/s LC port, optical; single-mode optical up to max. 26 km 1 pack = 10 units.
Product family Plug-in transceivers for SCALANCE
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 12G / 5N3
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : 9N9999
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,100 KG
Verpakkings afmetingen 60,00 x 100,00 x 22,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Pakket
Verpakkingshoeveelheid 10
Additional Product Information
EAN 4047622798843
UPC 195125394599
Statistieknummer 85176200
LKZ IK
Fabrikaatgroep 2420
Group Code R320
Land van herkomst Maleisië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 23-10-09
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 19-17-03-01
eClass 14 19-17-03-01
|
;