ongerichte aardfoutmelder melder met 2 binaire uitgangen, inclusief 1 somstroomsensor 10 A-100 A, 10% nauwkeurigheid
Artikelnummer |
6MD2310-0EC00-0AA0 |
Artikelomschrijving |
ongerichte aardfoutmelder melder met 2 binaire uitgangen, inclusief 1 somstroomsensor 10 A-100 A, 10% nauwkeurigheid
|
Product family |
SICAM FPI - Fault Passage Indicator |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / B29 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Levertijd |
30 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
1,000 KG |
Verpakkings afmetingen |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4025515640189 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
90303900 |
LKZ |
PTD/EA |
Fabrikaatgroep |
1390 |
Group Code |
U321 |
Land van herkomst |
India |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 16-10-14 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|