6MD2320-0AF00-1AA1
Product
Image similar
laagvermogen somstroomsensor, deelbaar, overeenkomstig IEC 60044-8, overbrenging: 225 mV @ 60 A, inwendige diameter 120 mm, nauwkeurigheidsklasse: 1, beschermingsklasse: 5P10, met aansluitkabel: 3,5 m open einde, inclusief GOST-certificaat
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6MD2320-0AF00-1AA1
Artikelomschrijving laagvermogen somstroomsensor, deelbaar, overeenkomstig IEC 60044-8, overbrenging: 225 mV @ 60 A, inwendige diameter 120 mm, nauwkeurigheidsklasse: 1, beschermingsklasse: 5P10, met aansluitkabel: 3,5 m open einde, inclusief GOST-certificaat
Product family SICAM FCM - Feeder Condition Monitor
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / B29
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd Op aanvraag
Netto gewicht (kg) 5,518 KG
Verpakkings afmetingen 39,00 x 39,00 x 26,00
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4025515715627
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85043129
LKZ PTD/EA
Fabrikaatgroep 1390
Group Code U321
Land van herkomst Oostenrijk
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 16-05-17
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-14-90-90
eClass 6 27-14-90-90
eClass 7.1 27-14-90-90
eClass 8 27-14-90-90
eClass 9 27-14-90-90
eClass 9.1 27-14-90-90
ETIM 7 EC002608
ETIM 8 EC002608
ETIM 9 EC002608
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;