SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6MD5500-3BP00-8BA0
Product
Image similar
SICAM SCC upgrade vn V6/V7 naar V8.0, DVD-ROM, zonder licenties, bij bestelling van deze upgrade, AKZ en bestelnummer van de oorspronkelijke SICAM PAS CC (V6/V7) bestelling vermelden.
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6MD5500-3BP00-8BA0
Artikelomschrijving SICAM SCC upgrade vn V6/V7 naar V8.0, DVD-ROM, zonder licenties, bij bestelling van deze upgrade, AKZ en bestelnummer van de oorspronkelijke SICAM PAS CC (V6/V7) bestelling vermelden.
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / B26
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 10 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,125 KG
Verpakkings afmetingen 25,40 x 37,60 x 14,80
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85235190
LKZ SICAM
Fabrikaatgroep 1372
Group Code U321
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 26-02-13
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;