SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6MD5530-3AA00-2AA0
Product
Image similar
SICAM PQ analyzer V2.0 versie-upgrade van "SICAM RECPRO" naar "incident explorer" licentie USB-stick
Notes
Product is not longer available
successor solution: 6MD5530-3AA00-3AA0
Please contact Siemens
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6MD5530-3AA00-2AA0
Artikelomschrijving SICAM PQ analyzer V2.0 versie-upgrade van "SICAM RECPRO" naar "incident explorer" licentie USB-stick
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
PLM Effective Date Produkt nicht mehr erhältlich seit: 31-03-23
Notes
Product is not longer available
successor solution: 6MD5530-3AA00-3AA0
Please contact Siemens
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / B26
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd Op aanvraag
Netto gewicht (kg) 0,125 KG
Verpakkings afmetingen 25,80 x 38,60 x 15,20
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 0 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4025515711674
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85234910
LKZ SICAM
Fabrikaatgroep 1372
Group Code U321
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-03-10
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|
;