SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6MD5571-0AV07-4AA0
Geen afbeelding beschikbaar
SICAM SCC ARCHIVE EXTENSION FOR SIMATIC WINCC V7.4, 1500 ARCHIVE VARIABLES (COUNTABLE) USEABLE FOR SICAM SCC IN COMBINATION WITH WINCC V7.4
Notes
Voor dit product is een vervanger beschikbaar: 6MD5571-0AV08-0AH0
6MD5571-0AV08-0AH0 Producten vergelijken
Use 6MD5571-0AV08-0AH0 (OSD) instead
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6MD5571-0AV07-4AA0
Artikelomschrijving SICAM SCC ARCHIVE EXTENSION FOR SIMATIC WINCC V7.4, 1500 ARCHIVE VARIABLES (COUNTABLE) USEABLE FOR SICAM SCC IN COMBINATION WITH WINCC V7.4
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period
PLM Effective Date Produkt gestrichen seit: 26-01-24
Notes
Voor dit product is een vervanger beschikbaar: 6MD5571-0AV08-0AH0
6MD5571-0AV08-0AH0 Producten vergelijken
Use 6MD5571-0AV08-0AH0 (OSD) instead
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Substitute information
Substitute 6MD5571-0AV08-0AH0
Substitute Description SICAM SCC archive extension for SIMATIC WinCC V8.0, 1500 archive variables (countable) usable for SICAM SCC in combination with WinCC V8.0 download. Software, documentation and license(s) for download. An email address (consignee) must be provided for delivery.
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / B26
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd Op aanvraag
Netto gewicht (kg) 0,125 KG
Verpakkings afmetingen 0,01 x 0,01 x 0,01
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85235190
LKZ SICAM
Fabrikaatgroep 1372
Group Code U321
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 15-04-21
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|
;