SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in
6MF1113-0CJ46-0AA0
Product
Image similar
SICAM AK 3 carrier board (84 TE, 8 HE) met plaats voor 17 dubbel Europa modules, waarvan 1 stuurkopelement CP-2016 en maximaal 16 verwerkings-, communicatie- en periferie- elementen, maximaal 2 voedingen PS-262X (redundante voeding ). aansluitingen: 17x AX periferiebus, 1x redundantieomschakeling met EMIC, 2x redundantielink.
Notes
CM-2840 6MF1113-0CJ40-0AA0 for SICAM A8000 rack solution
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6MF1113-0CJ46-0AA0
Artikelomschrijving SICAM AK 3 carrier board (84 TE, 8 HE) met plaats voor 17 dubbel Europa modules, waarvan 1 stuurkopelement CP-2016 en maximaal 16 verwerkings-, communicatie- en periferie- elementen, maximaal 2 voedingen PS-262X (redundante voeding ). aansluitingen: 17x AX periferiebus, 1x redundantieomschakeling met EMIC, 2x redundantielink.
Product family Racks & Accessories
Product Lifecycle (PLM) PM400:Announcement of product phase-out
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 30-09-24
Notes
CM-2840 6MF1113-0CJ40-0AA0 for SICAM A8000 rack solution
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / B24
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 10 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 4,720 KG
Verpakkings afmetingen 51,20 x 60,80 x 42,20
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4025515710592
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85389099
LKZ SICAM
Fabrikaatgroep 1370
Group Code U321
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 23-09-14
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number Niet beschikbaar
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-24-22-09
eClass 14 27-24-22-09
eClass 6 27-24-22-09
eClass 7.1 27-24-22-09
eClass 8 27-24-22-09
eClass 9 27-24-22-09
eClass 9.1 27-24-22-09
ETIM 7 EC000599
ETIM 8 EC000599
ETIM 9 EC000599
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;