Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
20-09-19 8:21:40
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6SE6400-3TC05-4DD0
Product
Image similar
MICROMASTER 4 Output reactor 200-480V 3AC 54 A (HO/CT)/68A (LO/VT) Stand-alone FS D-0.232 MH
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6SE6400-3TC05-4DD0
Artikelomschrijving MICROMASTER 4 Output reactor 200-480V 3AC 54 A (HO/CT)/68A (LO/VT) Stand-alone FS D-0.232 MH
Product family Variant Dependent Options
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 09K / 343
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 20 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 11,3 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 250,00 x 280,00 x 250,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4019169449359
UPC 783087654631
Statistieknummer 85045095
LKZ DA51-A
Fabrikaatgroep 9791
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-01-06
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 5.1 27-02-31-90
eClass 6 27-02-31-90
eClass 7.1 27-02-31-90
eClass 8 27-02-31-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-42-01-07
ETIM 4 EC002025
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
IDEA 4 5109
UNSPSC 15 39-12-10-12
|
U kunt ook opties aan dit product toevoegen.