Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
12-08-20 4:43:38
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6SL3244-0BB13-1FA0
Product
SINAMICS G120 CU240E-2 PN-F Control Unit E-type Safety Integrated STO F-type SS1, SLS, SSM, SDI PROFINET interface 6 DI, 3 DQ, 2 AI, 2 AQ, max. 3 F-DI PTC/KTY interface USB and SD/MMC interface Degree of protection IP20 Ambient temperature 0 to +50 °C without Power Module
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6SL3244-0BB13-1FA0
Artikelomschrijving SINAMICS G120 CU240E-2 PN-F Control Unit E-type Safety Integrated STO F-type SS1, SLS, SSM, SDI PROFINET interface 6 DI, 3 DQ, 2 AI, 2 AQ, max. 3 F-DI PTC/KTY interface USB and SD/MMC interface Degree of protection IP20 Ambient temperature 0 to +50 °C without Power Module
Product family Control Units
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 09K / 342
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : 9I999IR / ECCN : EAR99H
Levertijd 3 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,490 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 93,00 x 240,00 x 68,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4042948661871
UPC 040892951202
Statistieknummer 85049090
LKZ D11.1SD
Fabrikaatgroep 9779
Group Code R220
Land van herkomst Groot Britannië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-50
ETIM 4 EC001857
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
IDEA 4 3565
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
U kunt ook opties aan dit product toevoegen.
Loading Spice Documents...