G120P-BOP-2 | 6SL3255-6AA00-4CA0
Product
G120P-BOP-2 - G120P basis bedieningspaneel BOP-2, IP55
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer G120P-BOP-2 | 6SL3255-6AA00-4CA0
Artikelomschrijving G120P-BOP-2 - G120P basis bedieningspaneel BOP-2, IP55
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep C58 / C58
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,125 KG
Verpakkings afmetingen 8,30 x 11,90 x 3,40
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4042948667750
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85371098
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBN0
Group Code H5CN
Land van herkomst Groot Britannië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 24-02-09
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|
;