SINAMICS G120 door mounting kit IP55/ UL Type 12 for Intelligent Operator Panel IOP (IP54), IOP-2 (IP55) and Basic Operator Panel BOP-2 (IP55); contains seal fixing accessories and connecting cable (5 m)
Artikelnummer |
6SL3256-0AP00-0JA0 |
Artikelomschrijving |
SINAMICS G120 door mounting kit IP55/ UL Type 12 for Intelligent Operator Panel IOP (IP54), IOP-2 (IP55) and Basic Operator Panel BOP-2 (IP55); contains seal fixing accessories and connecting cable (5 m)
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
09K / 343 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
3 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,100 KG |
Verpakkings afmetingen |
175,00 x 155,00 x 50,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4019169457705 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85444290 |
LKZ |
D11.1SD |
Fabrikaatgroep |
9791 |
Group Code |
R220 |
Land van herkomst |
Groot Britannië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 24-02-09 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-02-31-57 |
eClass |
6 |
27-02-31-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-90 |
eClass |
8 |
27-02-31-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-57 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
IDEA |
4 |
5109 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-04 |
|
|
|
|