Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
20-09-21 6:39:17
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6SL3260-2NA00-0VA0
Product
Setpoint connector for connection to SINAMICS V90 with controller 50-pole insulator, MDR 50x pin contact (0.05-0.2 mm2) Contents 30 units
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6SL3260-2NA00-0VA0
Artikelomschrijving Setpoint connector for connection to SINAMICS V90 with controller 50-pole insulator, MDR 50x pin contact (0.05-0.2 mm2) Contents 30 units
Product family Connecting cables for SIMATIC S7 controller
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 10A / DMS
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 3 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 1,130 KG
Verpakkings afmetingen 400,00 x 400,00 x 150,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Pakket
Verpakkingshoeveelheid 30
Additional Product Information
EAN 4042948674444
UPC 887621925437
Statistieknummer 85366990
LKZ SINAMICS V90
Fabrikaatgroep 3503
Group Code R220
Land van herkomst China
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-02-31-90
eClass 7.1 27-02-31-90
eClass 8 27-02-31-90
eClass 9 27-02-31-90
eClass 9.1 27-02-31-90
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
UNSPSC 15 39-12-20-01
|