SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6SL3300-7TG41-3AW1
Product
Image similar
SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1100/1400 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Type rating: 1400kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable for application with Shaft generator drive with Pt1000
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6SL3300-7TG41-3AW1
Artikelomschrijving SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1100/1400 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Type rating: 1400kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable for application with Shaft generator drive with Pt1000
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 08M / 3DC
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 120 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 620,000 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC 195125498839
Statistieknummer 85044095
LKZ D21LD
Fabrikaatgroep 2641
Group Code R220
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-08-18
Productklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-42-03-01
eClass 7.1 27-42-02-90
eClass 8 27-42-02-90
eClass 9 27-42-02-90
eClass 9.1 27-42-03-01
|
;