SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1400 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Rated power: 1400kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit without bypass contactor with Pt1000, DRIVE-CLiQ cable
Notes
S120 chassis, liquid-cooled, depending on cooling circuit and material used
Artikelnummer |
6SL3305-7TG41-3AA7 |
Artikelomschrijving |
SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1400 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Rated power: 1400kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit without bypass contactor with Pt1000, DRIVE-CLiQ cable
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Produktauslauf seit: 15-05-23 |
Notes |
S120 chassis, liquid-cooled, depending on cooling circuit and material used
|
Productgroep / Internationale productgroep |
08M / 3DC |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
240 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
525,000 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85363090 |
LKZ |
D21.3LDSP |
Fabrikaatgroep |
4131 |
Group Code |
R220 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-08-18 |
Productklasse |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-42-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-42-02-90 |
eClass |
8 |
27-42-02-90 |
eClass |
9 |
27-42-02-90 |
eClass |
9.1 |
27-42-03-01 |
|
|
|
|