Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET type C), TP installation cable for connection to FC outlet RJ45, for cable carrier applications, 4-core, shielded, Cat5e, sold by the meter (4 million bending cycles), max. delivery unit 2000 m, minimum order quantity 20 m.
Artikelnummer |
6XV1840-3AH10 |
Artikelomschrijving |
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET type C), TP installation cable for connection to FC outlet RJ45, for cable carrier applications, 4-core, shielded, Cat5e, sold by the meter (4 million bending cycles), max. delivery unit 2000 m, minimum order quantity 20 m.
|
Product family |
CPU 1518HF-4 PN |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
12G / 5K1 |
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
0,063 KG |
Verpakkings afmetingen |
0,60 x 100,00 x 0,60 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Meter |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
Minimale bestelhoeveelheid |
20 |
EAN |
4019169400497 |
UPC |
662643218534 |
Statistieknummer |
85444920 |
LKZ |
IK |
Fabrikaatgroep |
2427 |
Group Code |
R323 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
Product is RoHS-compliant |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|