SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
7KU0002-0AC1
Product
Image similar
Annual Maintenance Program Annual Maintenance Program (AMP) valid for SITRANS AID IQ up to 10 analyzers and with HMI TP700. Under this contract, you receive all current software versions for one year. The contract is automatically extended by 1 year if not cancelled 3 months before expiration. Delivery and service period: 1 year from date of invoice. E-mail address for delivery mandatory.
Notes
Dit artikel kan enkel gedownload worden. Dit artikel kan enkel gedownload worden.
Product is not yet released for sales
Please contact Siemens
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 7KU0002-0AC1
Artikelomschrijving Annual Maintenance Program Annual Maintenance Program (AMP) valid for SITRANS AID IQ up to 10 analyzers and with HMI TP700. Under this contract, you receive all current software versions for one year. The contract is automatically extended by 1 year if not cancelled 3 months before expiration. Delivery and service period: 1 year from date of invoice. E-mail address for delivery mandatory.
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) QPM280:Sales Release
Notes
Dit artikel kan enkel gedownload worden. Dit artikel kan enkel gedownload worden.
Product is not yet released for sales
Please contact Siemens
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 8D1
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : 5A992
Levertijd 3 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,001 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer Niet beschikbaar
LKZ PA30-6
Fabrikaatgroep 4642
Group Code R352
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-24-25-08
eClass 6 27-23-02-35
eClass 7.1 27-23-02-35
eClass 8 27-23-02-35
eClass 9 27-23-02-35
eClass 9.1 27-23-02-35
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
;