SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
7LQ2920
Product
Image similar
LICHTSENSOR OPBOUW VERVANGINGSSENSOR VOOR 7LQ IP65
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 7LQ2920
Artikelomschrijving LICHTSENSOR OPBOUW VERVANGINGSSENSOR VOOR 7LQ IP65
Product family SENTRON 7LQ2 Dimmer Switches
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15B / 1BK
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 4 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,080 KG
Verpakkings afmetingen 56,00 x 97,00 x 83,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869521633
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85389091
LKZ LV10
Fabrikaatgroep 5521
Group Code P310
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 08-06-11
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-14-40-92
eClass 6 27-14-92-28
eClass 7.1 27-14-92-28
eClass 8 27-14-92-28
eClass 9 27-14-40-66
eClass 9.1 27-14-40-66
ETIM 7 EC002554
ETIM 8 EC002649
ETIM 9 EC002649
|
;