Cylinder Pressure Regulator dual stage 0-1,5 bar outlet pressure Stainless steel/FKM Primary contact- and standard sec. pressure gauge Cylinder connection: DIN 477 No. 9 Syn. Air or O2 Outlet conn.: 6 mm fitting
Notes
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
Artikelnummer |
7MB1943-1QA01-1AC5 |
Artikelomschrijving |
Cylinder Pressure Regulator dual stage 0-1,5 bar outlet pressure Stainless steel/FKM Primary contact- and standard sec. pressure gauge Cylinder connection: DIN 477 No. 9 Syn. Air or O2 Outlet conn.: 6 mm fitting
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Produkt abgekündigt seit: 10-10-23 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
|
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / 8ZB |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
10 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
2,300 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
84811099 |
LKZ |
PA11 |
Fabrikaatgroep |
X05D |
Group Code |
R352 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliance not available |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|