SAMPLING PIPE MADE OF HASTELLOY C4, L=1000 MM, D=12 MM, GAS TEMPERATURE UP TO 400 C, WITHOUT CONNECTION FOR IN-SITU FILTER
Artikelnummer |
7MB1943-2FE06 |
Artikelomschrijving |
SAMPLING PIPE MADE OF HASTELLOY C4, L=1000 MM, D=12 MM, GAS TEMPERATURE UP TO 400 C, WITHOUT CONNECTION FOR IN-SITU FILTER
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / 8ZB |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : 9I999IR / ECCN : N |
Levertijd |
10 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
4,000 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
75071200 |
LKZ |
PA11 |
Fabrikaatgroep |
X05D |
Group Code |
R352 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-06-17 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-15-06-91 |
eClass |
6 |
27-15-06-91 |
eClass |
7.1 |
27-15-06-91 |
eClass |
8 |
27-15-06-91 |
eClass |
9 |
27-15-06-91 |
eClass |
9.1 |
27-15-06-91 |
|
|
|
|