SIMATIC ET 200SP, TM SIWAREX WP341 HF, single-channel weighing module for conveyor belt scales and solids flowmeters with analog load cells, 3xDI, 3xDQ, 1xRS485, 1xEthernet, 1xLC load cell interface (1-4mV/V), suitable for BU type U0, packing quantity: 1 unit
Artikelnummer |
7MH4138-6CA00-0CU0 |
Artikelomschrijving |
SIMATIC ET 200SP, TM SIWAREX WP341 HF, single-channel weighing module for conveyor belt scales and solids flowmeters with analog load cells, 3xDI, 3xDQ, 1xRS485, 1xEthernet, 1xLC load cell interface (1-4mV/V), suitable for BU type U0, packing quantity: 1 unit
|
Product family |
TM SIWAREX WP341 HF weighing electronics |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
14H / 8W3 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : EAR99I |
Levertijd |
10 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,050 KG |
Verpakkings afmetingen |
6,50 x 7,70 x 2,30 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4047623603764 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85389091 |
LKZ |
WT10 |
Fabrikaatgroep |
4909 |
Group Code |
R3P5 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 14-11-19 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-32-03-03 |
eClass |
6 |
27-32-03-03 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-03 |
eClass |
8 |
27-32-03-03 |
eClass |
9 |
27-32-03-03 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-03 |
|
|
|
|