SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 10T C4 - NOMINAL LOAD 10 T - ACCURACY C4 - 6 M CABLE, 4 WIRE - MATERIAL NICKEL PLATED STEEL - TYPE OF PROTECTION IP67
Artikelnummer |
7MH5121-5AE00 |
Artikelomschrijving |
SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 10T C4 - NOMINAL LOAD 10 T - ACCURACY C4 - 6 M CABLE, 4 WIRE - MATERIAL NICKEL PLATED STEEL - TYPE OF PROTECTION IP67
|
Product family |
Load cell |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
14H / 8W5 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
93 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
4,200 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
84239010 |
LKZ |
WT01 |
Fabrikaatgroep |
4913 |
Group Code |
R3P5 |
Land van herkomst |
China |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 15-07-15 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-32-03-02 |
eClass |
6 |
27-32-03-02 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-02 |
eClass |
8 |
27-32-03-02 |
eClass |
9 |
27-32-03-02 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-02 |
ETIM |
8 |
EC003997 |
ETIM |
9 |
EC003997 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|