GUIDE ELEMENT FOR COMPACT MOUNTING UNIT SIWAREX WL280 RN-S SA 60 kg ... 280 kg MAX. LATERAL FORCE: 1,5 KN ADJUSTED TO THE MOUNTING LENGTH. ONE-SIDED OR ON BOTH SIDES USABLE. MATERIAL: STAINLESS STEEL
Artikelnummer |
7MH5713-3JE00 |
Artikelomschrijving |
GUIDE ELEMENT FOR COMPACT MOUNTING UNIT SIWAREX WL280 RN-S SA 60 kg ... 280 kg MAX. LATERAL FORCE: 1,5 KN ADJUSTED TO THE MOUNTING LENGTH. ONE-SIDED OR ON BOTH SIDES USABLE. MATERIAL: STAINLESS STEEL
|
Product family |
Mounting unit with guide element |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
14H / 8W5 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,700 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4047623605584 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
73269098 |
LKZ |
WT10 |
Fabrikaatgroep |
4913 |
Group Code |
R3P5 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 27-04-16 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-32-03-90 |
eClass |
6 |
27-32-03-90 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-90 |
eClass |
8 |
27-32-03-90 |
eClass |
9 |
27-32-03-90 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-90 |
ETIM |
7 |
EC001195 |
ETIM |
8 |
EC001195 |
ETIM |
9 |
EC001195 |
|
|
|
|