SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
7MH5713-5DA00
Product
Image similar
MOUNTING UNIT FOR LOAD CELLS SIWAREX WL280 RN-S SA 10T OR 13T INSTALLATION READY PRE-ASSEMBLED AND PREDEFINED ASSEMBLY PACKAGE WITH AN LOCKED HEAD PLATE. TOLERANCE COMPENSATION OF THE FITTING DIMENSIONS. SELF-CENTRING FORCE TRANSMISSION. PREPARED FOR THE MOUNTING UP TO TWO GUIDE ELEMENTS. INCLUDING GROUNDING CABLE. MATERIAL: STAINLESS STEEL
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 7MH5713-5DA00
Artikelomschrijving MOUNTING UNIT FOR LOAD CELLS SIWAREX WL280 RN-S SA 10T OR 13T INSTALLATION READY PRE-ASSEMBLED AND PREDEFINED ASSEMBLY PACKAGE WITH AN LOCKED HEAD PLATE. TOLERANCE COMPENSATION OF THE FITTING DIMENSIONS. SELF-CENTRING FORCE TRANSMISSION. PREPARED FOR THE MOUNTING UP TO TWO GUIDE ELEMENTS. INCLUDING GROUNDING CABLE. MATERIAL: STAINLESS STEEL
Product family Mounting unit with guide element
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 14H / 8W5
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 10,300 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC 195125128316
Statistieknummer 73269098
LKZ WT10
Fabrikaatgroep 4913
Group Code R3P5
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 27-04-16
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-32-03-90
eClass 6 27-32-03-90
eClass 7.1 27-32-03-90
eClass 8 27-32-03-90
eClass 9 27-32-03-90
eClass 9.1 27-32-03-90
ETIM 7 EC001195
ETIM 8 EC001195
ETIM 9 EC001195
|
;