SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
7MH7723-1AC
Product
Image similar
0.5" NPT Adapter Kit, for Approval option 1 and Sensor mounting option 1 only (PG9 to 0.5" NPT)
Notes
voor dit product is er een opvolger beschikbaar:
7MH7723-1BW Producten vergelijken
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 7MH7723-1AC
Artikelomschrijving 0.5" NPT Adapter Kit, for Approval option 1 and Sensor mounting option 1 only (PG9 to 0.5" NPT)
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
voor dit product is er een opvolger beschikbaar:
7MH7723-1BW Producten vergelijken
Informatie over opvolger
Successor 7MH7723-1BW
Successor Description KIT,AS100,STD TEMP ADAPTER, 1/2"NPT
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 14Q / 8S1
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 21 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,550 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 73269092
LKZ FI01-6
Fabrikaatgroep 4713
Group Code R3P5
Land van herkomst Canada
RoHS conformiteit datum RoHS compliance not available
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-32-02-90
eClass 6 27-32-02-90
eClass 7.1 27-32-02-90
eClass 8 27-32-02-90
eClass 9 27-32-02-90
eClass 9.1 27-32-02-90
|
;