SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
7SR5111-1AD11-1AA0
Product
Image similar
Directional time-overcurrent protection 7SR51, 4 curr. trans., 4 volt. trans., 9 BI, 11 BO (incl. 3 HSBO), 3AFD (Arc Flash Detector), Standard interface: 1 x USB (front), RS 485 (rear) + 2 x RJ45 interfaces, S6 enclosure, including conformal coating
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 7SR5111-1AD11-1AA0
Artikelomschrijving Directional time-overcurrent protection 7SR51, 4 curr. trans., 4 volt. trans., 9 BI, 11 BO (incl. 3 HSBO), 3AFD (Arc Flash Detector), Standard interface: 1 x USB (front), RS 485 (rear) + 2 x RJ45 interfaces, S6 enclosure, including conformal coating
Product family Reyrolle 7SR51 - 4/5xI, 0/4xV
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / B19
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 30 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 3,960 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85363010
LKZ PTD/EA
Fabrikaatgroep 1340
Group Code U321
Land van herkomst India
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 27-08-19
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|
;