ALPHA 630 DIN vervangdeur, deurhelft, rechts h=1950 mm, b=525 mm rechter deur voor kast b=1050mm en b=1300mm complete deur inclusief veiligheidsslot en vergrendelstangen, RAL7035
Artikelnummer |
8GK9513-8KK50 |
Artikelomschrijving |
ALPHA 630 DIN vervangdeur, deurhelft, rechts h=1950 mm, b=525 mm rechter deur voor kast b=1050mm en b=1300mm complete deur inclusief veiligheidsslot en vergrendelstangen, RAL7035
|
Product family |
Accessories |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
15A / 1BP |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
5 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
12,400 KG |
Verpakkings afmetingen |
570,00 x 1870,00 x 50,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4001869435473 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85381000 |
LKZ |
LV10.2 |
Fabrikaatgroep |
5739 |
Group Code |
P310 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-06-10 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-18-22-04 |
eClass |
6 |
27-18-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-18-22-04 |
eClass |
8 |
27-18-22-04 |
eClass |
9 |
27-18-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-18-22-04 |
ETIM |
7 |
EC000747 |
ETIM |
8 |
EC000747 |
ETIM |
9 |
EC000747 |
|
|
|
|