afscherming 3VL4 tot 400A, 3-polig, inschuifbaar, h: 400mm b: 800mm
Notes
Product is not longer available
Further information about local contact: www.siemens.com/lowvoltage/contact
Please contact Siemens
Artikelnummer |
8PQ2040-8BA16 |
Artikelomschrijving |
afscherming 3VL4 tot 400A, 3-polig, inschuifbaar, h: 400mm b: 800mm
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01-04-24 |
Notes |
Product is not longer available
Further information about local contact: www.siemens.com/lowvoltage/contact
Please contact Siemens
|
Productgroep / Internationale productgroep |
15A / 1DR |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
9 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
2,340 KG |
Verpakkings afmetingen |
370,00 x 820,00 x 20,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
0 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4042948173138 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85381000 |
LKZ |
LV10.2 |
Fabrikaatgroep |
3778 |
Group Code |
P310 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 18-03-08 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|