SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
8PS7435-0CS00-0AA5
Product
Image similar
Customer connection F8CM Customer MODAN
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 8PS7435-0CS00-0AA5
Artikelomschrijving Customer connection F8CM Customer MODAN
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 175
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor --3-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 15 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 89,800 KG
Verpakkings afmetingen 400,00 x 1310,00 x 305,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85369001
LKZ LV10.2
Fabrikaatgroep 3736
Group Code P374
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-16
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 1200 27-14-27-04
eClass 1400 27-14-27-04
eClass 600 27-14-27-04
eClass 710 27-14-27-04
eClass 800 27-14-27-04
eClass 900 27-14-27-04
eClass 910 27-14-27-04
ETIM 700 EC000122
ETIM 800 EC000122
ETIM 900 EC000122
|
;