Geen afbeelding beschikbaar
Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, zwart, 40 mm, vergrendelend, Trekontgrendeling, met laseropschrift, Met hoofdletters
Notes
Product is not longer available
3SU1000-1BA10-0AA0-ZY11
Please contact Siemens
Artikelnummer |
3SU1030-1BA10-0AA0-Z Y11 |
Artikelomschrijving |
Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, zwart, 40 mm, vergrendelend, Trekontgrendeling, met laseropschrift, Met hoofdletters
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Produkt abgekündigt seit: 15-05-23 |
Notes |
Product is not longer available
3SU1000-1BA10-0AA0-ZY11
Please contact Siemens
|
Productgroep / Internationale productgroep |
16A / 41J |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
15 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,035 KG |
Verpakkings afmetingen |
100,00 x 154,00 x 40,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
804766591877 |
Statistieknummer |
85389099 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
5452 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
China |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-10-14 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|