SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3WA1232-3.F74-....
Product
inschuifbare vermogensschakelaar, met inschuifframe, IEC 60947-2, bouwgrootte 2, 4-polig, N-pool links In=3200A tot 690V AC 50/60Hz, schakelvermogen S Icu=66/50kA bij 500/690V, schakeleenheid ETU600 LSIG upgradebaar, kleurendisplay, Bluetooth, USB-interface, basisbescherming vermogensdeel, ST, INST, GFx, inclusief beveiliging van de N-geleider (met interne N-sensor) meldcontact uitschakeling (1xCO), aansluiting aan de achterzijde flens inschuifframe met shutter en positiemeldcontact (3x CO),
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3WA1232-3.F74-....
Artikelomschrijving inschuifbare vermogensschakelaar, met inschuifframe, IEC 60947-2, bouwgrootte 2, 4-polig, N-pool links In=3200A tot 690V AC 50/60Hz, schakelvermogen S Icu=66/50kA bij 500/690V, schakeleenheid ETU600 LSIG upgradebaar, kleurendisplay, Bluetooth, USB-interface, basisbescherming vermogensdeel, ST, INST, GFx, inclusief beveiliging van de N-geleider (met interne N-sensor) meldcontact uitschakeling (1xCO), aansluiting aan de achterzijde flens inschuifframe met shutter en positiemeldcontact (3x CO),
Product family 3WA1 Air Circuit Breakers/Non-Aut. Air Circ. Br. up to 6300 A (AC), IEC
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15P / 1CE
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LAO-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 110,793 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85362090
LKZ LV10
Fabrikaatgroep X01C
Group Code P360
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 22-08-19
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.
;