SKB62U | BPZ:SKB62U
Product
SKB62U - Elektrohydraulische servomotor, 2800 N, 20 mm, AC 24 V, DC 0...10 V/4...20 mA, nulspanningsterugloop, UL
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer SKB62U | BPZ:SKB62U
Artikelomschrijving SKB62U - Elektrohydraulische servomotor, 2800 N, 20 mm, AC 24 V, DC 0...10 V/4...20 mA, nulspanningsterugloop, UL
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep C53 / C53
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 10,280 KG
Verpakkings afmetingen 25,00 x 42,00 x 24,00
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4034106331498
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 84122180
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBC1
Group Code H5CC
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 24-04-15
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|
;