Z366 | BPZ:Z366
Product
Z366 - Spindelverwarming voor mediumtemperaturen lager dan 0 °C, 30 W, AC 24 V
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer Z366 | BPZ:Z366
Artikelomschrijving Z366 - Spindelverwarming voor mediumtemperaturen lager dan 0 °C, 30 W, AC 24 V
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep C50 / C50
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,077 KG
Verpakkings afmetingen 10,60 x 13,80 x 3,30
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 7612914010872
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85168080
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBC2
Group Code H5CC
Land van herkomst Oostenrijk
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 14-06-06
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|
;