7SL86 diff.-/afstandsbeveiliging 3-polig, twee-eindenbeveiliging 5/6 x 19" inbouw, 55 binaire ingangen, 55 binaire uitgangen module: IO202, PS201, IO231, IO202 IO205, aantal LED's: 16 geïntegreerde bedieningseenheid groot display frontdesign: standaard hulpspanning: DC 60-250 V, AC 100 - 230 V communicatie-encryptie: normaal geïntegreerde ethernetpoort J: voor DIGSI 5 module-insteekpositie E:: USART-AG-1LDFO: 1x opt.serieel 60 km, 1300 nm, LC-duplex connector, geschikt voor werkinterface functiepuntenkl.: basis + 275
Artikelnummer |
P1C253073 |
Artikelomschrijving |
7SL86 diff.-/afstandsbeveiliging 3-polig, twee-eindenbeveiliging 5/6 x 19" inbouw, 55 binaire ingangen, 55 binaire uitgangen module: IO202, PS201, IO231, IO202 IO205, aantal LED's: 16 geïntegreerde bedieningseenheid groot display frontdesign: standaard hulpspanning: DC 60-250 V, AC 100 - 230 V communicatie-encryptie: normaal geïntegreerde ethernetpoort J: voor DIGSI 5 module-insteekpositie E:: USART-AG-1LDFO: 1x opt.serieel 60 km, 1300 nm, LC-duplex connector, geschikt voor werkinterface functiepuntenkl.: basis + 275
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / B02 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Levertijd |
35 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
13,542 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85363010 |
LKZ |
SIPROTEC |
Fabrikaatgroep |
1012 |
Group Code |
U321 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 07-11-14 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|