Device: 7SJ85 Overcurrent Prot ection with Standardvariant H ousing type: Flush mounting; B I: 43; BO: 25 (19ST + 6F + 0HS + 0P); CT: 4 (protection); VT: 4 (standard); |Measuring-transducer inputs: 0 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 2/3 x 19''; |Modules in 19" row 1: IO202, PS201, IO207, IO207; |Modules in 19" row 2: ; |LEDs/Push-buttons: 16 LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: Without; |Display type: Large display; |Front Design: Standard; |Power Supply: DC 60 V-250 V, AC 100 V-230 V;
Artikelnummer |
P1J460530 |
Artikelomschrijving |
Device: 7SJ85 Overcurrent Prot ection with Standardvariant H ousing type: Flush mounting; B I: 43; BO: 25 (19ST + 6F + 0HS + 0P); CT: 4 (protection); VT: 4 (standard); |Measuring-transducer inputs: 0 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 2/3 x 19''; |Modules in 19" row 1: IO202, PS201, IO207, IO207; |Modules in 19" row 2: ; |LEDs/Push-buttons: 16 LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: Without; |Display type: Large display; |Front Design: Standard; |Power Supply: DC 60 V-250 V, AC 100 V-230 V;
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / B04 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Levertijd |
35 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
10,253 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85363010 |
LKZ |
SIPROTEC |
Fabrikaatgroep |
1003 |
Group Code |
U321 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 29-10-13 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|