7SJ82 overstroomtijdbeveiliging met standaardvariant 1/3 x 19" inbouw, 11 binaire ingangen, 9 binaire uitgangen modules: IO102, PS101 aantal LED's: 16 geïntegreerde bedieningseenheid zonder sleutelschakelaar klein display frontdesign: standaard hulpspanning: DC 24 - 48 V communicatie-encryptie: normaal geïntegreerde ethernetpoort J: voor DIGSI 5 module-insteekpositie E:: ETH-BB-2FO, 2x opt.. ethernet, LC-duplex, geschikt voor DIGSI, IEC61850, DNP etc. functiepunten: basis + 30
Notes
Can be downgraded as far as V8.83. Order older version with SIP5 configurator.
Artikelnummer |
P1J502094 |
Artikelomschrijving |
7SJ82 overstroomtijdbeveiliging met standaardvariant 1/3 x 19" inbouw, 11 binaire ingangen, 9 binaire uitgangen modules: IO102, PS101 aantal LED's: 16 geïntegreerde bedieningseenheid zonder sleutelschakelaar klein display frontdesign: standaard hulpspanning: DC 24 - 48 V communicatie-encryptie: normaal geïntegreerde ethernetpoort J: voor DIGSI 5 module-insteekpositie E:: ETH-BB-2FO, 2x opt.. ethernet, LC-duplex, geschikt voor DIGSI, IEC61850, DNP etc. functiepunten: basis + 30
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
Can be downgraded as far as V8.83. Order older version with SIP5 configurator.
|
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / B01 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Levertijd |
20 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
2,781 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85363010 |
LKZ |
SIPROTEC |
Fabrikaatgroep |
1002 |
Group Code |
U321 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 29-10-13 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|