SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
DXR2.M10-101A | S55376-C115
Product
DXR2.M10-101A - Compacte ruimteautomatiseringsstations, BACnet/MSTP, 230 V, platte behuizing, 1 DI, 2 UI, 3 relais, 4 triac
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer DXR2.M10-101A | S55376-C115
Artikelomschrijving DXR2.M10-101A - Compacte ruimteautomatiseringsstations, BACnet/MSTP, 230 V, platte behuizing, 1 DI, 2 UI, 3 relais, 4 triac
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep C21 / C21
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : 9N9999
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,343 KG
Verpakkings afmetingen 11,80 x 16,60 x 5,30
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 7612914098672
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85371091
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBO1
Group Code H5EO
Land van herkomst Zwitserland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 17-05-17
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Silicic acid, lead salt

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|
;