GDB141.1E - Luchtklepaandrijving, AC/DC 24 V, 2-punts/3-punts, 5 Nm, 150 s
Artikelnummer |
GDB141.1E | S55499-D184 |
Artikelomschrijving |
GDB141.1E - Luchtklepaandrijving, AC/DC 24 V, 2-punts/3-punts, 5 Nm, 150 s
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
C60 / C60 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Levertijd |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,587 KG |
Verpakkings afmetingen |
10,80 x 19,10 x 7,00 |
Afmetingseenheid |
CMT |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
7612914105660 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85011099 |
LKZ |
BT_Catalog |
Fabrikaatgroep |
QBD2 |
Group Code |
H5CD |
Land van herkomst |
Zwitserland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 30-06-23 |
Productklasse |
Niet beschikbaar |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|