Kunststofomsloten vermogenschakelaar 3RV1 voor de motorbeveiliging Standaard schakelvermogen Nominale stroom In = 200 A elektronische beveiliging Kortsluitbeveiliging instelbaar 6-13 x In Overbelastingsbeveiliging instelbaar 0,4-1 x In, Klasse 10A-32 nominale bedrijfskortsluituitschakelverm ogen = 120 kA bij 400 V 3-polig, Schroefaansluiting inclusief fasespreiders
Notes
Artikelnummer |
3RV1063-7DL10 |
Artikelomschrijving |
Kunststofomsloten vermogenschakelaar 3RV1 voor de motorbeveiliging Standaard schakelvermogen Nominale stroom In = 200 A elektronische beveiliging Kortsluitbeveiliging instelbaar 6-13 x In Overbelastingsbeveiliging instelbaar 0,4-1 x In, Klasse 10A-32 nominale bedrijfskortsluituitschakelverm ogen = 120 kA bij 400 V 3-polig, Schroefaansluiting inclusief fasespreiders
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01-10-23 |
Notes |
|
Successor |
3VA2220-0MN32-0AA0 |
Successor Description |
vermogensschakelaar 3VA2 IEC frame 250 schakelvermogensklasse E Icu=200 kA @ 415 V 3-polig, motorbeveiliging ETU350M, LSI, In=200A overbelastingsbeveiliging Ir=64A ... 200A kortsluitbeveiliging Isd=3 ... 12 x Ir, Ii=12 x In schroefvlakaansluiting |
Productgroep / Internationale productgroep |
16A / 41E |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
LDO----- |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
3 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
3,970 KG |
Verpakkings afmetingen |
251,00 x 296,00 x 252,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
0 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4011209768291 |
UPC |
040892653106 |
Statistieknummer |
85362090 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
5371 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
Italië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 08-01-08 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|