vermogensschakelaar 3VA2 IEC frame 1000 schakelvermogensklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, installatiebeveiliging ETU550, LSI, In=800A overbelastingsbeveiliging Ir=320A ... 800A kortsluitbeveiliging Isd=0,6 ... 10 x In, Ii=1,5 ... 12 x In N-geleiderbeveiliging optioneel met externe stroomtransformator, tot 160% schroefvlakaansluiting spanningsuitschakelspoel (STL) 220-250V DC; 208-277V AC 2 hulpschakelaars HQ
Artikelnummer |
3VA2580-5JP32-0KC0 |
Artikelomschrijving |
vermogensschakelaar 3VA2 IEC frame 1000 schakelvermogensklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, installatiebeveiliging ETU550, LSI, In=800A overbelastingsbeveiliging Ir=320A ... 800A kortsluitbeveiliging Isd=0,6 ... 10 x In, Ii=1,5 ... 12 x In N-geleiderbeveiliging optioneel met externe stroomtransformator, tot 160% schroefvlakaansluiting spanningsuitschakelspoel (STL) 220-250V DC; 208-277V AC 2 hulpschakelaars HQ
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
15P / 1CB |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
LPB----- |
Export coderingen |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Levertijd |
10 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
14,200 KG |
Verpakkings afmetingen |
245,00 x 365,00 x 175,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4042949118404 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85362090 |
LKZ |
LV10 |
Fabrikaatgroep |
5374 |
Group Code |
P360 |
Land van herkomst |
Mexico |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-01-16 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|