Geen afbeelding beschikbaar
vermogensschakelaar VL400H hoog schakelvermogen Icu=70 kA, 415V AC 4-polig, installatiebeveiliging overstroomlosser TM, LI In=315A, nominale stroom IR=250...315A, overbelastingsbeveiliging II=1575...3150A, kortsluitbeveiliging N-geleider onbeschermd spanningsbeveiliging AC/DC 24V zonder hulp-/alarmschakelaar
Notes
Product is not longer available
www.siemens.com/conversion-tool
Please contact Siemens
Artikelnummer |
3VL4731-2EJ46-8CA0 |
Artikelomschrijving |
vermogensschakelaar VL400H hoog schakelvermogen Icu=70 kA, 415V AC 4-polig, installatiebeveiliging overstroomlosser TM, LI In=315A, nominale stroom IR=250...315A, overbelastingsbeveiliging II=1575...3150A, kortsluitbeveiliging N-geleider onbeschermd spanningsbeveiliging AC/DC 24V zonder hulp-/alarmschakelaar
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Produkt abgekündigt seit: 17-11-22 |
Notes |
Product is not longer available
www.siemens.com/conversion-tool
Please contact Siemens
|
Productgroep / Internationale productgroep |
15P / 1CC |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
LBO----- |
Export coderingen |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Levertijd |
20 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
7,400 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85362090 |
LKZ |
LV10.1 |
Fabrikaatgroep |
3740 |
Group Code |
P360 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-07-06 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|