SIMOTICS SD Only Ex version! Low-voltage motor, Squirrel-cage rotor, IP55 2-pole *Size 225M* Temperature class 155(F) optimized for IE2 * Gray cast iron housing In EEA: Minimum efficiency according to applicable statutory regulations to be considered! 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 45 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 51 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 60 HP IM B3, IM B6, IM B 7, IM B 8, IM V 5 without canopy, IM V 6
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger
Erstatningsprodukt: 1LE15/1LE16
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
1LG6223-2MA10 |
Produktbeskrivelse |
SIMOTICS SD Only Ex version! Low-voltage motor, Squirrel-cage rotor, IP55 2-pole *Size 225M* Temperature class 155(F) optimized for IE2 * Gray cast iron housing In EEA: Minimum efficiency according to applicable statutory regulations to be considered! 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 45 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 51 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 60 HP IM B3, IM B6, IM B 7, IM B 8, IM V 5 without canopy, IM V 6
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM500:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 31.12.2023 |
Notes |
Produktet er ikke tilgjengelig lenger
Erstatningsprodukt: 1LE15/1LE16
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Prisgruppe |
6ZL |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
N-W----- |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : N / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
På forespørsel |
Nettovekt (kg) |
300,000 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
0 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
Ikke tilgjengelig |
Katalog |
D81.1-2/IEC |
Fabrikkgruppe |
2250 |
Group Code |
P113 |
Opphavsland |
Tsjekkia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 22.07.2019 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|