3LD2003-1TL53
Product
SENTRON, Switch disconnector 3LD, emergency switching-off switch, 4- pole, Iu: 16 A, operating power / at AC-23 A 400 V: 7.5 kW, front-mounted, rotary operating mechanism, Red / yellow, 4-hole mounting of the handle
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 3LD2003-1TL53
Produktbeskrivelse SENTRON, Switch disconnector 3LD, emergency switching-off switch, 4- pole, Iu: 16 A, operating power / at AC-23 A 400 V: 7.5 kW, front-mounted, rotary operating mechanism, Red / yellow, 4-hole mounting of the handle
Produktgruppe Basic Devices
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 1CL
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LAO-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,217 Kg
Forpakningens dimensjon 78,00 x 95,00 x 70,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4011209519138
UPC 040892576597
Tolltariffkode 85365080
Katalog LV10.1
Fabrikkgruppe 5887
Group Code P360
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-14-03
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-37-14-03
ETIM 7 EC000216
ETIM 8 EC000216
ETIM 9 EC000216
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;