3LD2015-0TK51
Product
SENTRON, Switch disconnector 3LD, main switch, 3-pole, Iu: 16 A, Operating power / at AC-23 A at 400 V: 7.5 kW, floor mounting with door coupling, rotary operating mechanism, black, 4-hole mounting of the handle, without tolerance compensation
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 3LD2015-0TK51
Produktbeskrivelse SENTRON, Switch disconnector 3LD, main switch, 3-pole, Iu: 16 A, Operating power / at AC-23 A at 400 V: 7.5 kW, floor mounting with door coupling, rotary operating mechanism, black, 4-hole mounting of the handle, without tolerance compensation
Produktgruppe Basic Devices
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 1CL
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LAO-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,384 Kg
Forpakningens dimensjon 70,00 x 420,00 x 85,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4011209574946
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85365080
Katalog LV10.1
Fabrikkgruppe 5887
Group Code P360
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-14-03
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-37-14-03
ETIM 7 EC000216
ETIM 8 EC000216
ETIM 9 EC000216
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;